1701.170 - 颚 
软的 

  • 用于自制的特殊夹爪
  • 倒角提供了工件很好的加工便利性

這項商品 1701.170 - 颚  软的  / Jaw, movable () 為商品項目的相對應商品 颚  软的  (EH 1701.)

版本
相片 
夹钳宽度  [mm]
l1 [mm]
h [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
Jaw, movable
相片 :
2
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
94,5 mm
h [mm]:
58 mm
品项品号.:
1701.170
文件
颚 
  • Jaw, movable – 相片  2
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b: 124 mm
  • l1: 94,5 mm
  • l2: 42 mm
  • h: 58 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 4 kg
颚 

材质 

  • 球墨铸铁 (GGG 40)
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1701.170
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Conventional Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性