安装螺斯 用于夹具

EH 1701.

您的选择导致 1 打击

d [mm]
l [mm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
1701.300
文件
安装螺斯
  • d: M10
  • l: 23 mm
  • 重量: 16 g
show article view

材质 

  • 钢,炼制
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1701. 安装螺斯 – 用于夹具
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Conventional Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.