24460.0116 - 旋转机械把手 
DIN 98

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
含公牙把手, 型式 E 
相片 :
2
材质 :
钢,车削,镀锌,钝化
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
品项品号.:
24460.0116
文件
旋转机械把手 
  • 含公牙把手, 型式 E  – 相片  2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • 重量: 51 g
  • WS : 3 mm
旋转机械把手 

材质 

  • 钢,车削,镀锌,钝化
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24460.0116
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。