24561.0150 - 球形旋钮 
金属类型,接近于 DIN 319

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
铝、磨光的
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
24561.0150
文件
球形旋钮 
  • 铝 
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min : 21 mm
  • 重量: 475 g
球形旋钮 

材质 

  • 铝、磨光的

注意事项

供应 DIN 319 Form C 金属型式。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24561.0150