24561.0040 - 球形旋钮 
金属类型,接近于 DIN 319

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢、打磨、光亮
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
24561.0040
文件
球形旋钮 
  • 钢 
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min : 18 mm
  • 重量: 241 g
球形旋钮 

材质 

  • 钢、打磨、光亮

注意事项

供应 DIN 319 Form C 金属型式。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24561.0040
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。