DIN 319 球形把手是无缝,且经过抛光的。
這項商品 24560.0650 - 球形旋钮 DIN 319 / 有 螺纹的衬套, 型式 E (d1: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 球形旋钮 DIN 319 (EH 24560.)
衬套
珠子
适用于型式 M 元件之组装操作说明:
以鎯头轻敲的方式安装,固定于定位无须使用固接剂。对于反作用元件而言,一 h9-配合即已足够。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers