24560.0220 - 球形旋钮 
DIN 319

DIN 319 球形把手是无缝,且经过抛光的。 

這項商品 24560.0220 - 球形旋钮  DIN 319 / 有斜度孔 型式 M  (d1: 20 mm) 為商品項目的相對應商品 球形旋钮  DIN 319 (EH 24560.)

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
有斜度孔 型式 M  – 相片  3, 黑色
d1 [mm]:
黑色
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
-
:
5 mm
品项品号.:
24560.0220
文件
球形旋钮 
  • 有斜度孔 型式 M  – 相片  3, 黑色
  • d1: 20 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t3 min : 12 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 双头螺栓用  h9: 5 mm
  • 重量: 5,1 g
球形旋钮 

材质 

衬套  

  • 钢,镀锌 

珠子 

  • 热固性塑胶 (PF 31),黑色 (接近色号 RAL 9005)

组装 

适用于型式 M 元件之组装操作说明:

以鎯头轻敲的方式安装,固定于定位无须使用固接剂。对于反作用元件而言,一 h9-配合即已足够。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24560.0220