24640.1232 - 星形把手 
DIN 6335 塑料 

版本
衬套  
d1 [mm]
d5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
不锈钢 A2
d1 [mm]:
32 mm
d5 [mm]:
M6
品项品号.:
24640.1232
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 不锈钢   
  • d1: 32 mm
  • d5: M6
  • d7: ~ 14 mm
  • h3: ~ 10 mm
  • h4: ~ 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 11 g
星形把手 

材质 

衬套  

  • 不锈钢 A2

把手

  • DIN 7708 - 热固性塑胶 (PF 31),黑色 (接近色号 RAL 9005)   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24640.1232