These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.
這項商品 24630.0650 - 星形把手 DIN 6335 轻合金 / 有平滑 盲孔, 型式 C (d1: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手 DIN 6335 轻合金 (EH 24630.)
把手
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers