24631.0363 - 星形把手 
DIN 6335 不锈钢 压铸 

These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.

這項商品 24631.0363 - 星形把手  DIN 6335 不锈钢 压铸  / 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  (d1: 63 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手  DIN 6335 不锈钢 压铸  (EH 24631.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D 
相片 :
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
品项品号.:
24631.0363
文件
星形把手 
  • 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  – 相片  4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 186 g
  • t2: 20 mm
星形把手 

材质 

把手

  • 不锈钢 A2,雾面喷砂 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24631.0363