24631.0032 - 星形把手 
DIN 6335 不锈钢 压铸 

These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.

這項商品 24631.0032 - 星形把手  DIN 6335 不锈钢 压铸  / 未加工, 型式 A  (d1: 32 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手  DIN 6335 不锈钢 压铸  (EH 24631.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
未加工, 型式 A 
相片 :
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24631.0032
文件
星形把手 
  • 未加工, 型式 A  – 相片  1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • 重量: 41 g
星形把手 

材质 

把手

  • 不锈钢 A2,雾面喷砂 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24631.0032