挖地螺丝和掌形把手  similar to DIN 6335, stainless steel A4

EH 24731.

These grub screws with palm grip are manufactured according to DIN 6335, but it is a version without dirty edges. This makes these grub screws with palm grip suitable for all areas of application with high hygienic requirements.

The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.

您的选择导致 12 打击

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
品项品号.:
24731.0105
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 73 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
品项品号.:
24731.0110
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 75 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
品项品号.:
24731.0115
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 76 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
品项品号.:
24731.0120
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 80 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
品项品号.:
24731.0125
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 132 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
品项品号.:
24731.0130
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 136 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
品项品号.:
24731.0135
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 137 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
品项品号.:
24731.0140
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 144 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
品项品号.:
24731.0145
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 152 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
品项品号.:
24731.0150
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 重量: 248 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
品项品号.:
24731.0155
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 重量: 256 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
品项品号.:
24731.0160
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 重量: 263 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 

材质 

把手

  • Stainless steel  A4, polished

螺丝 

  • 不锈钢 A4,热处理
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24731. 挖地螺丝和掌形把手  – similar to DIN 6335, stainless steel A4
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。