挖地螺丝和掌形把手  similar to DIN 6335, stainless steel

EH 24731.

These grub screws with palm grip are manufactured according to DIN 6335, but it is a version without dirty edges. This makes these grub screws with palm grip suitable for all areas of application with high hygienic requirements.

您的选择导致 12 打击

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
品项品号.:
24731.0005
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 76 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
品项品号.:
24731.0010
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 70 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
品项品号.:
24731.0015
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 70 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
品项品号.:
24731.0020
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 82 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
品项品号.:
24731.0025
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 135 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
品项品号.:
24731.0030
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 138 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
品项品号.:
24731.0035
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 138 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
品项品号.:
24731.0040
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 160 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
品项品号.:
24731.0045
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 149 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
品项品号.:
24731.0050
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 重量: 249 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
品项品号.:
24731.0055
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 重量: 240 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
品项品号.:
24731.0060
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 重量: 250 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 

材质 

把手

  • stainless steel, dull blasted

螺丝 

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24731. 挖地螺丝和掌形把手  – similar to DIN 6335, stainless steel
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。