挖地螺丝和掌形把手  DIN 6335 塑料 

EH 24730.

您的选择导致 58 打击

版本
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
品项品号.:
24730.0051
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 6,6 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
品项品号.:
24730.0053
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 7 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
品项品号.:
24730.0056
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 7,5 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
品项品号.:
24730.0058
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 25 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 8,1 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
品项品号.:
24730.0059
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 30 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 8,9 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
品项品号.:
24730.0101
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 15 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 11 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
品项品号.:
24730.0104
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 20 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 13 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
品项品号.:
24730.0106
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 25 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 13 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
品项品号.:
24730.0107
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 30 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 14 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
品项品号.:
24730.0110
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 40 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 16 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
品项品号.:
24730.0152
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 24 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
品项品号.:
24730.0154
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 25 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
品项品号.:
24730.0155
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 26 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
品项品号.:
24730.0158
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 30 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
品项品号.:
24730.0160
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 50 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 32 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
品项品号.:
24730.0202
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 41 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
品项品号.:
24730.0203
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 48 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
品项品号.:
24730.0206
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 51 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
品项品号.:
24730.0208
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 50 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 56 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
品项品号.:
24730.0209
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 60 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 68 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
品项品号.:
24730.0251
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 99 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
品项品号.:
24730.0254
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 93 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
品项品号.:
24730.0256
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 99 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 
版本:
底部 / 侧边联结 
材质 :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
品项品号.:
24730.0257
CAD
文件
挖地螺丝和掌形把手 
  • 底部 / 侧边联结 , 钢 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 60 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 105 g
show article view
挖地螺丝和掌形把手 

材质 

把手

  • 热固性塑胶 (PF 31),黑色 (接近色号 RAL 9005)

螺丝 

  • 钢,镀锌 
  • 不锈钢 A2

注意事项

特殊制作,例如:不同的长度或螺杆, 材料是黄铜, 不锈钢,欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24730. 挖地螺丝和掌形把手  – DIN 6335 塑料 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。