24750.0233 - 星形把手螺丝 
塑胶

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
24750.0233
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 12 g
星形把手螺丝 

材质 

盖子

  • 热可塑性塑料 (PA), 黄色 RAL 1016.

把手

  • 热可塑性塑料 (PA6),黑色 RAL 9005

螺丝 

  • 不锈钢   

注意事项

特殊制作,例如: 不同的螺纹或螺纹长度, 欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24750.0233