24740.1056 - 星形把手螺丝 
DIN 6336 塑料 

螺丝 
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
螺丝 :
不锈钢 A2
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
品项品号.:
24740.1056
文件
星形把手螺丝 
  • 底部 / 侧边联结 , 不锈钢   
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 8,7 g
星形把手螺丝 

材质 

把手

  • 热固性塑胶 (PF 31),黑色 (接近色号 RAL 9005)

螺丝 

  • 不锈钢 A2

注意事项

特殊制作,例如:不同的长度或螺杆, 材料是黄铜, 不锈钢,欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24740.1056
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式