喷砂或打磨处理。
These star grips are manufactured according to DIN 6336.
這項商品 24650.0263 - 星形把手 DIN 6336 铸铁 / 有平滑 盲孔, 型式 C (d1: 63 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手 DIN 6336 铸铁 (EH 24650.)
把手
不同钻孔或表面处理可依需求订制。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers