24650.0050 - 星形把手 
DIN 6336 铸铁 

喷砂或打磨处理。

These star grips are manufactured according to DIN 6336.

這項商品 24650.0050 - 星形把手  DIN 6336 铸铁  / 未加工, 型式 A  (d1: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手  DIN 6336 铸铁  (EH 24650.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
未加工, 型式 A 
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
品项品号.:
24650.0050
文件
星形把手 
  • 未加工, 型式 A  – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • 重量: 147 g
星形把手 

材质 

把手

  • 灰铸铁 GG 20,明亮的 

注意事项

不同钻孔或表面处理可依需求订制。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24650.0050