These star grips are manufactured according to DIN 6336.
這項商品 24660.0840 - 星形把手 DIN 6336 轻合金 / 有盲孔, 母牙, 型式 E (d1: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手 DIN 6336 轻合金 (EH 24660.)
把手
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws