24570.0351 - 圆盘式手轮 
DIN 3670

有握把凹槽在後側。

车削、边缘抛光处理。

這項商品 24570.0351 - 圆盘式手轮  DIN 3670 / 无 钢的衬套, 型式 B, 有键槽(K)  (d1: 315 mm, d2 H7: 28 mm) 為商品項目的相對應商品 圆盘式手轮  DIN 3670 (EH 24570.)

版本
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
无 钢的衬套, 型式 B, 有键槽(K) 
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
28 mm
品项品号.:
24570.0351
文件
圆盘式手轮 
  • 无 钢的衬套, 型式 B, 有键槽(K) 
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 28 mm
  • d3: 56 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 8 mm
  • 重量: 2670 g
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 31,3 mm
圆盘式手轮 

材质 

手轮

  • 铝永久模铸造 

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24570.0351
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。