有握把凹槽在後側。
车削、边缘抛光处理。
這項商品 24570.0121 - 圆盘式手轮 DIN 3670 / 无 钢的衬套,型式 B, 无键槽 (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) 為商品項目的相對應商品 圆盘式手轮 DIN 3670 (EH 24570.)
手轮
轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers