车削、边缘抛光处理。
這項商品 24591.0515 - 手轮 接近于 DIN 950,不锈钢 / 有键槽, 有固定 把手 EH 2445. 组立, 型式 N-F/G (旧型 F 3) (d1: 140 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮 接近于 DIN 950,不锈钢 (EH 24591.)
手轮
机械把手
轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers