车削、边缘抛光处理。
這項商品 24591.0430 - 手轮 接近于 DIN 950,不锈钢 / 无键槽,带有机械手柄的 EH 2445, 被组装成为 B-F/G (以前的 F 4) (d1: 200 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮 接近于 DIN 950,不锈钢 (EH 24591.)
手轮
机械把手
轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws