24591.0110 - 手轮 
接近于 DIN 950,不锈钢 

车削、边缘抛光处理。

這項商品 24591.0110 - 手轮  接近于 DIN 950,不锈钢  / 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  (d1: 125 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮  接近于 DIN 950,不锈钢  (EH 24591.)

版本
d1 [mm]
d2 H9 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24591.0110
文件
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 4 mm
  • 轮辐数 : 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 13,8 mm
  • 重量: 659 g
手轮 

材质 

手轮

  • 不锈钢 A4,热处理

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24591.0110
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式