24580.0540 - 手轮 
DIN 950 铸铁 

车削、边缘抛光处理。

這項商品 24580.0540 - 手轮  DIN 950 铸铁  / 有键槽, 有固定 把手 EH 2445. 组立, 型式 N-F/G (旧型 F 3)  (d1: 250 mm, d2 H7: 22 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮  DIN 950 铸铁  (EH 24580.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有键槽, 有固定 把手 EH 2445. 组立, 型式 N-F/G (旧型 F 3) 
相片 :
2
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
品项品号.:
24580.0540
文件
手轮 
  • 有键槽, 有固定 把手 EH 2445. 组立, 型式 N-F/G (旧型 F 3)  – 相片  2
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M12
  • l1: ~ 50 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 28 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 6 mm
  • 轮辐数  z: 5
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 24,8 mm
  • 重量: 4160 g
  • l3: ~ 100 mm
  • 一致。机械把手  DIN 39 / DIN 98: 32 mm
手轮 

材质 

手轮

  • 灰铸铁

机械把手 DIN 39 EH 24450. 

  • 钢,车削,镀锌,钝化

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24580.0540
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式