24580.0315 - 手轮 
DIN 950 铸铁 

车削、边缘抛光处理。

這項商品 24580.0315 - 手轮  DIN 950 铸铁  / 有 键槽, 有旋转 把手 EH 2446. 已组立,型式N-F/G (旧型 D 3)  (d1: 140 mm, d2 H7: 14 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮  DIN 950 铸铁  (EH 24580.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有 键槽, 有旋转 把手 EH 2446. 已组立,型式N-F/G (旧型 D 3) 
相片 :
2
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24580.0315
文件
手轮 
  • 有 键槽, 有旋转 把手 EH 2446. 已组立,型式N-F/G (旧型 D 3)  – 相片  2
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: M8
  • l1: ~ 39 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 5 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 16,3 mm
  • 重量: 1040 g
  • l3: ~ 61 mm
  • 一致。机械把手  DIN 39 / DIN 98: 20 mm
手轮 

材质 

手轮

  • 灰铸铁

旋转机械把手 DIN 98 EH 24460. 

  • 钢,车削,镀锌,钝化

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24580.0315
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。