24580.0130 - 手轮 
DIN 950 铸铁 

车削、边缘抛光处理。

這項商品 24580.0130 - 手轮  DIN 950 铸铁  / 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮  DIN 950 铸铁  (EH 24580.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
相片 :
1
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
品项品号.:
24580.0130
文件
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 6 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 20,8 mm
  • 重量: 2142 g
手轮 

材质 

手轮

  • 灰铸铁

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24580.0130
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式