24590.0520 - 手轮 
DIN 950 轻合金 

车削、边缘抛光处理。

這項商品 24590.0520 - 手轮  DIN 950 轻合金  / 有键槽, 有固定 把手 EH 2445. 组立, 型式 N-F/G (旧型 F 3)  (d1: 160 mm, d2 H7: 14 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮  DIN 950 轻合金  (EH 24590.)

版本
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有键槽, 有固定 把手 EH 2445. 组立, 型式 N-F/G (旧型 F 3) 
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24590.0520
文件
手轮 
  • 有键槽, 有固定 把手 EH 2445. 组立, 型式 N-F/G (旧型 F 3)  – 相片  2
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M10
  • l1: ~ 40 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 5 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 16,3 mm
  • 重量: 610 g
  • l3: ~ 80 mm
  • 一致。机械把手  DIN 39 / DIN 98: 25 mm
手轮 

材质 

手轮

  • 轻合金 (铝)

机械把手 DIN 39 EH 24450. 

  • 钢,车削,镀锌,钝化

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24590.0520