24590.0400 - 手轮 
DIN 950 轻合金 

车削、边缘抛光处理。

這項商品 24590.0400 - 手轮  DIN 950 轻合金  / 无键槽,带有机械手柄的 EH 2445, 被组装成为 B-F/G (以前的 F 4)  (d1: 80 mm, d2 H7: 10 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮  DIN 950 轻合金  (EH 24590.)

版本
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
无键槽,带有机械手柄的 EH 2445, 被组装成为 B-F/G (以前的 F 4) 
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24590.0400
文件
手轮 
  • 无键槽,带有机械手柄的 EH 2445, 被组装成为 B-F/G (以前的 F 4)  – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • d4: M6
  • l1: ~ 29 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 16 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 150 g
  • l3: ~ 50 mm
  • 一致。机械把手  DIN 39 / DIN 98: 16 mm
手轮 

材质 

手轮

  • 轻合金 (铝)

机械把手 DIN 39 EH 24450. 

  • 钢,车削,镀锌,钝化

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24590.0400