车削、边缘抛光处理。
這項商品 24590.0101 - 手轮 DIN 950 轻合金 / 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) (d1: 80 mm, d2 H7: 12 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮 DIN 950 轻合金 (EH 24590.)
手轮
轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers