此曲柄手柄,其接缝被研磨和喷沙处理。毂件被切销加工。
這項商品 24330.0171 - 曲柄把手 DIN 469 直方端 DIN 79 / 带有嵌装的机械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F (l: 250 mm, s H11: 24 mm) 為商品項目的相對應商品 曲柄把手 DIN 469 直方端 DIN 79 (EH 24330.)
机械把手
把手本体
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers