此曲柄手柄,其接缝被研磨和喷沙处理。毂件被切销加工。
這項商品 24330.0370 - 曲柄把手 DIN 468 鹅颈形有方形端 DIN 79 / 带有嵌装的机械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F (l: 250 mm, s H11: 22 mm) 為商品項目的相對應商品 曲柄把手 DIN 468 鹅颈形有方形端 DIN 79 (EH 24330.)
机械把手
把手本体
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日