24330.0261 - 曲柄把手 
DIN 468 鹅颈形有方形端 DIN 79 

此曲柄手柄,其接缝被研磨和喷沙处理。毂件被切销加工。

這項商品 24330.0261 - 曲柄把手  DIN 468 鹅颈形有方形端 DIN 79  / 带有旋转机械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D  (l: 200 mm, s H11: 22 mm) 為商品項目的相對應商品 曲柄把手  DIN 468 鹅颈形有方形端 DIN 79  (EH 24330.)

版本
l [mm]
s - H11 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
带有旋转机械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
品项品号.:
24330.0261
文件
曲柄把手 
  • 带有旋转机械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min : 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 ∅ 机械把手: 28 mm
  • 重量: 1048 g
曲柄把手 

材质 

机械把手

  • 钢,车削,镀锌,钝化

把手本体

  • 球墨铸铁、塑料涂层、黑色
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24330.0261
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。