可调整的扁型夹持把手  不锈钢   

EH 24441.

当转环范围受限或是有特定杆位需求时,可调整的平面夹合杆会被使用。

可调整的平面夹合杆的特色为低结构高度和特别适合用在受限的空间或是杆不能突出时。 

您的选择导致 18 打击

版本
相片 
颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0205
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 192 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0210
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 183 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0215
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 181 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0220
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 403 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0225
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 381 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
银 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0305
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 银 
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 192 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
银 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0310
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 银 
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 183 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
银 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0315
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 银 
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 181 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
银 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0320
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 银 
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 403 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
银 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0325
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 银 
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 381 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
品项品号.:
24441.0250
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 188 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24441.0255
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 181 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24441.0260
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 395 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24441.0265
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 380 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
银 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
品项品号.:
24441.0350
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 银 
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 188 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
银 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24441.0355
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 银 
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 181 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
银 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24441.0360
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 银 
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 395 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
银 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24441.0365
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 银 
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 380 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 

材质 

把手

  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构
  • 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面

内部零件

  • 不锈钢 1.4305  

复盖 

  • 塑胶,黑色   
  • 塑胶,亮灰色 

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24441. 可调整的扁型夹持把手  – 不锈钢