24440.0752 - 调整式把手 

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
24440.0752
文件
调整式把手 
  • 有螺丝   – 相片  2, 不锈钢   
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • 重量: 320 g
调整式把手 

材质 

把手

  • 不锈钢 1.4305,钝化喷砂  

螺丝 

  • 不锈钢 1.4305  

球形手把

  • PF 31 塑胶, 黑色, DIN 319

注意事项

牙部可以交换。

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24440.0752