使用管状把手,例如,机门上。
这些铝制管型取手的特点是人体工程学,坚固耐用的结构和现代设计。此版本配备了成角度的取手固定座(固定座)。
這項商品 24321.0520 - 管状手柄 / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 300 mm) 為商品項目的相對應商品 管状手柄 (EH 24321.)
把手
Handle shank
盖子
特殊的样式欢迎洽询。
装置在背面。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日