- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 180 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min : 12 mm
- l2: 192 mm
- 重量: 190 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min : 12 mm
- l2: 212 mm
- 重量: 200 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 250 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min : 12 mm
- l2: 262 mm
- 重量: 200 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min : 12 mm
- l2: 312 mm
- 重量: 230 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min : 12 mm
- l2: 362 mm
- 重量: 210 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 400 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min : 12 mm
- l2: 412 mm
- 重量: 290 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 15 mm
- l2: 214 mm
- 重量: 340 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 250 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 15 mm
- l2: 264 mm
- 重量: 360 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 15 mm
- l2: 314 mm
- 重量: 390 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 15 mm
- l2: 364 mm
- 重量: 420 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 400 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 15 mm
- l2: 414 mm
- 重量: 460 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 500 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 15 mm
- l2: 514 mm
- 重量: 480 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 600 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 15 mm
- l2: 614 mm
- 重量: 500 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 min : 15 mm
- l2: 217 mm
- 重量: 300 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 min : 15 mm
- l2: 317 mm
- 重量: 374 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 min : 15 mm
- l2: 367 mm
- 重量: 405 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 400 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 min : 15 mm
- l2: 417 mm
- 重量: 418 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 500 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 min : 15 mm
- l2: 517 mm
- 重量: 480 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 600 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 min : 15 mm
- l2: 617 mm
- 重量: 450 g
show article view
- 黑色与 RAL 9005 相似
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 180 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min : 12 mm
- l2: 192 mm
- 重量: 190 g
show article view
- 黑色与 RAL 9005 相似
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min : 12 mm
- l2: 212 mm
- 重量: 200 g
show article view
- 黑色与 RAL 9005 相似
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 250 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min : 12 mm
- l2: 262 mm
- 重量: 208 g
show article view
- 黑色与 RAL 9005 相似
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min : 12 mm
- l2: 312 mm
- 重量: 237 g
show article view
- 黑色与 RAL 9005 相似
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min : 12 mm
- l2: 362 mm
- 重量: 250 g
show article view
材质
把手
- 铝,阳极
- 铝、 塑料涂层,与RAL 9005黑色相似, 亚光结构
Handle shank
- 锌压铸
- 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面
- 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构
盖子
注意事项
特殊的样式欢迎洽询。
规格表 EH 24321. 管状手柄 – straight