24321.0445 - 管状手柄  
straight

使用管状把手,例如,机门上。

這項商品 24321.0445 - 管状手柄   straight / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 300 mm) 為商品項目的相對應商品 管状手柄   straight (EH 24321.)

颜色
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
黑色与 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
24321.0445
文件
管状手柄  
  • 黑色与 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min : 15 mm
  • l2: 314 mm
  • 重量: 390 g
管状手柄  

材质 

把手

  • 铝、 塑料涂层,与RAL 9005黑色相似, 亚光结构

Handle shank

  • 锌压铸 
  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

盖子

  • 塑胶,亮灰色 

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24321.0445