Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.
這項商品 24400.0114 - 调整式把手 有母牙 / (d1: 14 mm, d2: M5) 為商品項目的相對應商品 调整式把手 有母牙 (EH 24400.)
把手
螺纹零件
内部零件
牙部可以交换。
藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws