调整式把手具有不锈钢入子,适合多种应用,例如:医疗环境,化学工厂等。
這項商品 24390.0036 - 调整式把手 有不锈钢内装件 / (d1: 13 mm, d2: M4) 為商品項目的相對應商品 调整式把手 有不锈钢内装件 (EH 24390.)
把手
螺纹零件
内部零件
牙部可以交换。
藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers