T把手

EH 24512.

您的选择导致 8 打击

版本
相片 
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有 平滑盲孔 
相片 :
1
d1 H7 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
55 mm
品项品号.:
24512.0020
CAD
文件
T把手
  • 有 平滑盲孔  – 相片  1
  • d1 H7: 6 mm
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 31 g
show article view
T把手
版本:
有 平滑盲孔 
相片 :
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
67 mm
品项品号.:
24512.0030
CAD
文件
T把手
  • 有 平滑盲孔  – 相片  1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • 重量: 46 g
show article view
T把手
版本:
有 平滑盲孔 
相片 :
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
80 mm
品项品号.:
24512.0035
CAD
文件
T把手
  • 有 平滑盲孔  – 相片  1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • 重量: 80 g
show article view
T把手
版本:
有牙盲孔 
相片 :
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
55 mm
品项品号.:
24512.0120
CAD
文件
T把手
  • 有牙盲孔  – 相片  2
  • d2: M6
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 34 g
show article view
T把手
版本:
有牙盲孔 
相片 :
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
55 mm
品项品号.:
24512.0125
CAD
文件
T把手
  • 有牙盲孔  – 相片  2
  • d2: M8
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 31 g
show article view
T把手
版本:
有牙盲孔 
相片 :
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
67 mm
品项品号.:
24512.0130
CAD
文件
T把手
  • 有牙盲孔  – 相片  2
  • d2: M8
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • 重量: 48 g
show article view
T把手
版本:
有牙盲孔 
相片 :
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
品项品号.:
24512.0135
CAD
文件
T把手
  • 有牙盲孔  – 相片  2
  • d2: M8
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • 重量: 80 g
show article view
T把手
版本:
有牙盲孔 
相片 :
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
品项品号.:
24512.0140
CAD
文件
T把手
  • 有牙盲孔  – 相片  2
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • 重量: 80 g
show article view
T把手

材质 

  • 铝、 塑料涂层,与RAL 9005黑色相似, 亚光结构
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24512. T把手