24300.0366 - U型取手
适用于前固定 

U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。

这些U型取手的特点是符合人体工程学的外形设计,具有很高的稳定性,并且其设计简单而永恒。

這項商品 24300.0366 - U型取手 适用于前固定  / 铝, 黑色  (b: 26 mm, l1 ±0,25: 179 mm) 為商品項目的相對應商品 U型取手 适用于前固定  (EH 24300.)

版本
材质 
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
铝, 黑色 
材质 :
铝,烤漆,黑色 RAL 9005
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
179 mm
h1 [mm]:
57 mm
品项品号.:
24300.0366
文件
U型取手
  • 铝 
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 179 mm
  • l2: 193 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • 適合於螺栓: M6
  • 重量: 213 g
U型取手

材质 

把手

  • 铝,烤漆,黑色 RAL 9005

组装 

前侧装置把手。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24300.0366