U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。
这些圆形U形取手的特点是符合人体工程学原理,稳定的构造以及简单而永恒的设计。
這項商品 24310.0010 - U型取手 附支撑华司 / 钢,镀铬 (d1: 8 mm, l ±0,5: 55 mm) 為商品項目的相對應商品 U型取手 附支撑华司 (EH 24310.)
把手
轴承垫片
在工作端装置
温度范围最高至 + 100 °C.
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers