U型取手 diagonal

EH 24300.

U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。

您的选择导致 4 打击

b1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
品项品号.:
24300.0805
CAD
文件
U型取手
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 125 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 301 g
show article view
U型取手
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
品项品号.:
24300.0810
CAD
文件
U型取手
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 141 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 325 g
show article view
U型取手
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
品项品号.:
24300.0815
CAD
文件
U型取手
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 145 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 550 g
show article view
U型取手
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
品项品号.:
24300.0820
CAD
文件
U型取手
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 177 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 631 g
show article view
U型取手

材质 

把手

  • 不锈钢 1.4301,喷砂处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24300. U型取手 – diagonal