1990.203 - 联结器 
模组化的,液压操作的,扭转保护 

夹持力  [N]
中心准确度  - < [mm]
松开压力  [bar]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
夹持力  [N]:
10000 N
中心准确度  < [mm]:
< 0,01 mm
松开压力  [bar]:
80 – 120 bar
品项品号.:
1990.203
文件
联结器 
  • 夹持力 : 10000 N
  • 中心准确度 : < 0,01 mm
  • 松开压力 : 80 bar – 120 bar
  • 重量: 4 kg
联结器 

材质 

本体

  • 钢,表面硬化,染黑,研磨 

控制单元

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1990.203
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Zero-Point 夹持系统 
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性