1162.200 - 钻孔固定支撑 
固定 

系统 
l1 [mm]
l3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70/L12
l1 [mm]:
98 mm
l3 [mm]:
20 mm
b1 [mm]:
38 mm
b2 [mm]:
24 mm
h [mm]:
25 mm
品项品号.:
1162.200
文件
钻孔固定支撑 
  • 系统 : V70/L12
  • l1: 98 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 31 mm
  • l5: 9,5 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 13 mm
  • h: 25 mm
  • 重量: 321 g
钻孔固定支撑 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1162.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性