1147.700 - 中间板 

系统 
d2 [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
d2 [mm]:
15 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
13 mm
品项品号.:
1147.700
文件
中间板 
  • 系统 : V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 15 mm
  • d3: M6
  • h1: 13 mm
  • h2: 3,5 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 34 mm
  • l2: 37 mm
  • 重量: 171 g
中间板 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1147.700
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性