支撑夹持棒 

EH 1114.000 - EH 1114.100

您的选择导致 2 打击

系统 
l1 [mm]
l2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70/L12
l1 [mm]:
110 mm
l2 [mm]:
69 mm
品项品号.:
1114.000
CAD
文件
支撑夹持棒 
  • 系统 : V70/L12
  • l1: 110 mm
  • l2: 69 mm
  • 重量: 301 g
show article view
支撑夹持棒 
系统 :
V70/L12
l1 [mm]:
150 mm
l2 [mm]:
109 mm
品项品号.:
1114.100
CAD
文件
支撑夹持棒 
  • 系统 : V70/L12
  • l1: 150 mm
  • l2: 109 mm
  • 重量: 422 g
show article view
支撑夹持棒 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1114.000 - EH 1114.100 支撑夹持棒 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性