1116.000 - 停止块 

系统 
h1 [mm]
h2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
h1 [mm]:
37 mm
h2 [mm]:
28 mm
品项品号.:
1116.000
文件
停止块 
  • 系统 : V70
  • h1: 37 mm
  • h2: 28 mm
  • 重量: 214 g
停止块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1116.000
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性