1120.400 - 角形推板 

系统 
b [mm]
h6 [mm]
网络位置 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
网络位置 :
左 
品项品号.:
1120.400
文件
角形推板 
  • 系统 : V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • 网络位置 : 左 
  • 重量: 1546 g
角形推板 

材质 

  • 灰铸铁,磷酸盐处理,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1120.400
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性